MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S55SE-IS10/16-600
181H1210
Length [mm]: 600
181H1210
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluiting | DN100 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Lengte [mm] | 600.0 mm |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INSU.JACKET S55SE IS10-16 L600 DP MW |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Model | S55SE-IS10/16-600 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Productgroep | Heat exchangers |
| Productnaam | Accessory |
| Producttype | MW Insulation jacket |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 30.7 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Netto gewicht | 30.7 Kilogram |