MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S43-IS25-1000
181H0885
Length [mm]: 1000
181H0885
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluiting | DN200 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Lengte [mm] | 1000.0 mm |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INSS43ISPN25,L1000div.b.,min.w |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Model | S43-IS25-1000 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Productgroep | Heat exchangers |
| Productnaam | Accessory |
| Producttype | MW Insulation jacket |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 29.6 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Netto gewicht | 29.6 Kilogram |