MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S41/S42-IS25-1500
181H0828
Length [mm]: 1500
181H0828
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluiting | DN150 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Lengte [mm] | 1500.0 mm |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INSU. JACKET S41-42 IS25 FEA L1500 DP MW |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Model | S41/S42-IS25-1500 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Productgroep | Heat exchangers |
| Productnaam | Accessory |
| Producttype | MW Insulation jacket |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 26 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Netto gewicht | 26 Kilogram |