MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S41/S42-IS10/16/25-600
181H0821
Length [mm]: 600
181H0821
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluiting | DN150 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Lengte [mm] | 600.0 mm |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INS. JACK S41-42 IS10-16/DS L600 DP MW |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Model | S41/S42-IS10/16/25-600 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Productgroep | Heat exchangers |
| Productnaam | Accessory |
| Producttype | MW Insulation jacket |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 26 Kilogram |
| Netto gewicht | 26 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 654.48 Liter |