PU Insulation jacket, PU-FOAM, S41/S42-IS06-1300
181H0804
Length [mm]: 1300
181H0804
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluiting | DN150 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Lengte [mm] | 1300.0 mm |
| Material | PU-FOAM |
| Material Description | INSS41-42ISPN6,L1300div.b.,FOAM |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Model | S41/S42-IS06-1300 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Productgroep | Heat exchangers |
| Productnaam | Accessory |
| Producttype | PU Insulation jacket |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 26 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Netto gewicht | 26 Kilogram |