PU Insulation jacket, PU-FOAM, S37-IS10/16-600
181H0730
Length [mm]: 600
181H0730
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluiting | DN100 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Lengte [mm] | 600.0 mm |
| Material | PU-FOAM |
| Material Description | INSU.JACKET S37 IS L600 DP PUR |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Model | S37-IS10/16-600 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Productgroep | Heat exchangers |
| Productnaam | Accessory |
| Producttype | PU Insulation jacket |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 21 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Netto gewicht | 21 Kilogram |