MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S31A-IG10/16/25-1000
181H0607
Length [mm]: 1000
181H0607
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluiting | DN65 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Lengte [mm] | 1000.0 mm |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INSS31aIG,L1000F.clos.,min.w |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Model | S31A-IG10/16/25-1000 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Productgroep | Heat exchangers |
| Productnaam | Accessory |
| Producttype | MW Insulation jacket |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 15.5 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Netto gewicht | 15.5 Kilogram |