MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S31A-IG10/16/25-500
181H0604
Length [mm]: 500
181H0604
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluiting | DN65 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Lengte [mm] | 500.0 mm |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INS.JACKET S31a IG L500 FEA FC MW |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Model | S31A-IG10/16/25-500 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Productgroep | Heat exchangers |
| Productnaam | Accessory |
| Producttype | MW Insulation jacket |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 26.4 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Netto gewicht | 26.4 Kilogram |