PU Insulation jacket, PU-FOAM, S21/S22-IS10/16-1000
181H0483
Length [mm]: 1000
181H0483
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluiting | DN100 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Lengte [mm] | 1000.0 mm |
| Material | PU-FOAM |
| Material Description | INSU.JACKET S21A IS L1000 DP PUR |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Model | S21/S22-IS10/16-1000 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Productgroep | Heat exchangers |
| Productnaam | Accessory |
| Producttype | PU Insulation jacket |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 21 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Netto gewicht | 21 Kilogram |