MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S21/S22-IG10/16-400
181H0469
Length [mm]: 400
181H0469
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluiting | DN100 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Lengte [mm] | 400.0 mm |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INS.JACKET S21A IG10-16 L400 FEA DP MW |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Model | S21/S22-IG10/16-400 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Productgroep | Heat exchangers |
| Productnaam | Accessory |
| Producttype | MW Insulation jacket |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 10 Kilogram |
| Netto gewicht | 10 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 295.433 Liter |