MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S14A-ST16-500
181H0229
Length [mm]: 500
181H0229
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluiting | DN50 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Lengte [mm] | 500.0 mm |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INSU.JACKET S14a ST L500 FC MW |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Model | S14A-ST16-500 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Productgroep | Heat exchangers |
| Productnaam | Accessory |
| Producttype | MW Insulation jacket |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 10 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Netto gewicht | 10 Kilogram |