PU Insulation jacket, PU-FOAM, S8A-IS16-500
181H0134
Length [mm]: 500
181H0134
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluiting | DN32 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Lengte [mm] | 500.0 mm |
| Material | PU-FOAM |
| Material Description | INSU.JACKET S8a IS16 L500 FC PUR |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Model | S8A-IS16-500 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Productgroep | Heat exchangers |
| Productnaam | Accessory |
| Producttype | PU Insulation jacket |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 6 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Netto gewicht | 6 Kilogram |