MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S8A-IS16-400
181H0120
Length [mm]: 400
181H0120
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluiting | DN32 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Lengte [mm] | 400.0 mm |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INSU.JACKET S8a IS16 L400 FC MW |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Model | S8A-IS16-400 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Productgroep | Heat exchangers |
| Productnaam | Accessory |
| Producttype | MW Insulation jacket |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 11.3 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Netto gewicht | 11.3 Kilogram |