PU Insulation jacket, PU-FOAM, S4A-IS16-300
181H0040
Length [mm]: 300
181H0040
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluiting | DN32 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Lengte [mm] | 300.0 mm |
| Material | PU-FOAM |
| Material Description | INSU. JACKET S4 IS L300 FC PUR |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Model | S4A-IS16-300 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Productgroep | Heat exchangers |
| Productnaam | Accessory |
| Producttype | PU Insulation jacket |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 3.9 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Netto gewicht | 3.9 Kilogram |