PU Insulation jacket, PU-FOAM, D1-IT16-200
181H0005
Length [mm]: 200
181H0005
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluiting | DN25 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Lengte [mm] | 200.0 mm |
| Material | PU-FOAM |
| Material Description | INSU.JACKET S1 IT10 L200 FC PUR |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Model | D1-IT16-200 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Productgroep | Heat exchangers |
| Productnaam | Accessory |
| Producttype | PU Insulation jacket |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 2.1 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Netto gewicht | 2.1 Kilogram |