Danfoss logo
EvoFlat WSA_145G0208_10

Garantie en service

145G0216

EvoFlat Water Heater A1StS TPC-

Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitrichtingonder
Aantal huishoudens [Max]2
Aantal huishoudens [Min]1
Batterijen inbegrepenNo
Breedte met deksel [mm]545 mm
Breedte zonder deksel [mm]545 mm
DekselmateriaalWit gelakt in wand
DekseloptieExtra
DG Indicator ProfileContains Gas
DH aansluitmaat3/4"
DH aansluittypeG int. Schroefdraad
DH leidingmaatØ18
Diepte met deksel [mm]150 mm
Diepte zonder deksel [mm]105 mm
Druk nominaal primair [bar]10 bar
Druk nominaal secundair [bar]10 bar
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
FabrikantnaamDanfoss
HE aansluitmaat3/4"
HE aansluittypeG int. Schroefdraad
HE leidingmaatØ18
Kenmerkend
Waarde
HEX tapwater soldeermateriaalBrazed stainless steel
HEX verwarming soldeermateriaalRoestvast staal
Hoogte met deksel [mm]575 mm
Hoogte zonder deksel [mm]575 mm
Material DescriptionEvoFlat Water Heater A1StS TPC-M
Mengcircuit– regelingThermostaat
OmschrijvingEvoFlat Water Heater A1StS TPC-
Product line67
ProductgroepIndividuele warmtestations
ProducttypeGarantie en service
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
Stationsgrootte typeType 1
Tapwater aansluitmaat3/4"
Tapwater aansluittypeG int. Schroefdraad
Tapwater leidingmaatØ18
Tapwater regelaar naamTPC-M
Tapwater regeltypeFlow/thermostatisch
Tapwatercapaciteit [kW] [Max]43 kW
Tapwatercapaciteit [kW] [Min]37 kW
Voedingstemperatuur constructie [°C]95 °C
Voldoet aan China RoHSOut of scope
Warmtewisselaartestdruk [bar]38 bar

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht10.525 Kilogram
Netto gewicht9.325 Kilogram
Volume82.11 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428525107
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm