Danfoss logo
EvoFlat WSA_145G0194

Garantie en service

145G0194

EvoFlat Water Heater A2 TPC-M

Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Batterijen inbegrepenNo
DG Indicator ProfileContains Gas
Druk nominaal primair [bar]10 bar
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
HE regeltypeThermostatische
Material DescriptionEvoFlat Water Heater A2 TPC-M
Mengcircuit– regelingThermostaat
OmschrijvingEvoFlat Water Heater A2 TPC-M
Kenmerkend
Waarde
Product line67
ProductgroepIndividuele warmtestations
ProducttypeGarantie en service
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
Stationsgrootte typeType 2
Tapwater regelaar naamTPC-M
Tapwater regeltypeFlow/thermostatisch
Voedingstemperatuur constructie [°C]95 °C
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht10.725 Kilogram
Netto gewicht9.525 Kilogram
Volume82.11 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428525084
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm