Warranty & Service
145F3904
VX-F StS Floorheat ZV ST55 Cir CW Meter
145F3904
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | No |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Druk nominaal primair [bar] | 16 bar |
| EU RoHS-conformiteit | Yes with exemptions |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | 6(c) |
| Material Description | VX-F StS Floorheat ZV ST55 Cir CW Meter |
| Mengcircuit– regeling | Thermostaat |
| Omschrijving | VX-F StS Floorheat ZV ST55 Cir CW Meter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Product line | 67 |
| Productgroep | Individuele warmtestations |
| Producttype | Warranty & Service |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Stationsgrootte type | Type 1 |
| Tapwater regelaar naam | PTC2+P |
| Voedingstemperatuur constructie [°C] | 95 °C |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 31 Kilogram |
| Netto gewicht | 30 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424653897 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |