Danfoss logo
Akva Les II

Akva Les II S, Type 3, Tapwater regelaar naam: PTC2+P

145B5065

Producttype: Akva Les II S, Type 3, 16 bar, 110 °C, PTC2+P

Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitrichtingonder
Application typeDirect Heating with mixing loop & Instantaneous DHW
Batterijen inbegrepenNo
DG Indicator ProfileContains Gas
DH aansluitmaat3/4"
DH aansluittypeG uitw. draad
DH leidingmaatØ18
Diepte met deksel [mm]210 mm
Diepte zonder deksel [mm]190 mm
Druk nominaal primair [bar]16 bar
Druk nominaal secundair [bar]10 bar
HE regeltypeBottom
HEX tapwater soldeermateriaalBrazed copper
HEX verwarming soldeermateriaalKoper
HEX verwarmingslegeringAISI 316
Hoogte met deksel [mm]463 mm
Hoogte zonder deksel [mm]463 mm
Material DescriptionAkva Les II S XB06H+60 PTC2/Sik isol uK
Mengcircuit– regelingMotorized control valve
OmschrijvingAkva Les II S XB06H+60 PTC2
Pakketbreedte [mm]480 mm
Kenmerkend
Waarde
Pakketdiepte [mm]345 mm
Pakkethoogte [mm]210 mm
Product line33
ProductgroepKleine stations
ProducttypeAkva Les II S
Stationsgrootte typeType 3
Tapwater aansluitmaat3/4"
Tapwater aansluittypeG uitw. draad
Tapwater circulatieOptioneel
Tapwater HEX typeXB06H+-1 60
Tapwater leidingmaatØ18
Tapwater regelaar naamPTC2+P
Tapwater regeltypeFlow/thermostatisch
Tapwater statische druk [bar] [Min]2.0 bar
Tapwatercapaciteit [kW] [Max]41 kW
Tapwatercapaciteit [kW] [Min]22 kW
UL-certificeringNo
Verwarmingsregelaar naamECL 310/VM2/AMV150
Voedingstemperatuur constructie [°C]110 °C
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht22 Kilogram
Netto gewicht20 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5715162511374