Danfoss logo
Akva Lux II Reno Eco, 10 bar, 95 °C, DHW controller name: PTC2 + P 145B4054

Garantie en service

145B4064

Akva Lux II TDP RENO Eco Typ2SS HEX K
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Batterijen inbegrepenNo
DG Indicator ProfileContains Gas
Druk nominaal primair [bar]10 bar
Material DescriptionAkva Lux II TDP RENO Eco Typ2SS HEX K
Mengcircuit– regelingThermostaat
OmschrijvingAkva Lux II TDP RENO Eco Typ2SS HEX K
Product line67
Kenmerkend
Waarde
ProductgroepIndividuele warmtestations
ProducttypeGarantie en service
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
Stationsgrootte typeType M
Tapwater regelaar naamPTC2+P
Tapwater regeltypeFlow/thermostatisch
Voedingstemperatuur constructie [°C]95 °C

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht22 Kilogram
Netto gewicht20 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428524865
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm