Danfoss logo
Akva Lux II Reno Eco, 10 bar, 95 °C, DHW controller name: PTC2 + P 145B4054

Garantie en service

145B4061

Akva Lux II TDP RENO

Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluitrichtingOnder + optie voor bovenaansl.
Aantal huishoudens [Min]1
Batterijen inbegrepenNo
Circulatie-aansluitdiameter1/2"
CirculatieleidingdiameterØ18
DekselmateriaalWit gelakt staal
DekseloptieExtra
DG Indicator ProfileContains Gas
DH aansluitmaat3/4"
DH aansluittypeG int. Schroefdraad
DH leidingmaatØ18
Druk nominaal primair [bar]10 bar
Druk nominaal secundair [bar]10 bar
DrukverschilregelaarGeïntegreerd
HE aansluitmaat3/4"
HE aansluittypeG int. Schroefdraad
HE leidingmaatØ18
HE regeltypeDrukverschil- en zoneregelaar
HEX tapwater soldeermateriaalBrazed copper
HEX verwarming soldeermateriaalKoper
IsolatiemateriaalZonder
Kenmerkend
Waarde
Material DescriptionAkva Lux II TDP RENO Eco Typ3 Gastherm
Mengcircuit– regelingThermostaat
OmschrijvingAkva Lux II TDP RENO
Pakketbreedte [mm]800 mm
Pakketdiepte [mm]600 mm
Pakkethoogte [mm]340 mm
Product line67
ProductgroepIndividuele warmtestations
ProducttypeGarantie en service
Stationsgrootte typeType 1
Tapwater aansluitmaat3/4"
Tapwater aansluittypeG int. Schroefdraad
Tapwater leidingmaatØ18
Tapwater regelaar naamPTC2
Tapwater regeltypeFlow/thermostatisch
Tapwater statische druk [bar] [Min]2.0 bar
Verwarmingscapaciteit [kW] [Max]15 kW
Verwarmingscapaciteit [kW] [Min]10 kW
Voedingstemperatuur constructie [°C]95 °C
Voldoet aan China RoHSOut of scope
Warmtewisselaartestdruk [bar]38 bar

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht22 Kilogram
Netto gewicht20 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702424653811