Danfoss logo
145B3033 and 145B3035

Garantie en service

145B3035

Akva Lux MSS High Flow S XB37H-30 PTC

Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitrichtingonder
Aanvullende informatieDirecte warmtewisselaar met drukverschilregelaarVeiligheidsfunctieThermostatisch mengcircuit
Batterijen inbegrepenNo
DG Indicator ProfileContains Gas
DH aansluitmaatG3/4"
DH aansluittypeG int. Schroefdraad
DH leidingmaatØ18
Diepte met deksel [mm]200 mm
Diepte zonder deksel [mm]150 mm
Druk nominaal primair [bar]10 bar
Druk nominaal secundair [bar]10 bar
DrukverschilregelaarAVPL
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
FabrikantnaamDanfoss
HE aansluitmaatG3/4"
HE aansluittypeG int. Schroefdraad
HE leidingmaatØ18
HE regeltypeThermostatisch + drukverschil
HEX tapwater soldeermateriaalBrazed copper
Hoogte met deksel [mm]740 mm
Hoogte zonder deksel [mm]616 mm
Material DescriptionAkva Lux High Flow AT S XB37H-30 PTC
Kenmerkend
Waarde
Mengcircuit– regelingThermostatisch ventiel
OmschrijvingAkva Lux MSS High Flow S XB37H-30 PTC
Pakketbreedte [mm]580 mm
Pakketdiepte [mm]150 mm
Pakkethoogte [mm]620 mm
Product line67
ProductgroepIndividuele warmtestations
ProducttypeGarantie en service
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
Stationsgrootte typeType 1
Tapwater aansluitmaatG3/4"
Tapwater aansluittypeG int. Schroefdraad
Tapwater circulatieExtra
Tapwater HEX typeXB37
Tapwater leidingmaatØ18
Tapwater regelaar naamPTC
Tapwater regeltypeFlow/thermostatisch
Tapwater statische druk [bar] [Min]2.0 bar
Tapwatercapaciteit [kW]78 kW
Vloerverwarmingscircuit - pompmerkWilo
Vloerverwarmingscircuit - pomptypeWilo Yonos Para 15/6
Voedingstemperatuur constructie [°C]95 °C
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht23 Kilogram
Netto gewicht22.5 Kilogram
Volume75 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428532440
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm