Garantie en service
145B3034
Akva Vita MSS Low Temp S XB37H-30 PM
Dit product is niet meer leverbaar.
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.
145B3034
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluitrichting | onder |
| Aanvullende informatie | Directe warmtewisselaar met drukverschilregelaarVeiligheidsfunctieThermostatisch mengcircuit |
| Batterijen inbegrepen | No |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DH aansluitmaat | G3/4" |
| DH aansluittype | G int. Schroefdraad |
| DH leidingmaat | Ø18 |
| Druk nominaal primair [bar] | 10 bar |
| Druk nominaal secundair [bar] | 10 bar |
| Drukverschilregelaar | AVPL |
| EU RoHS-conformiteit | Yes with exemptions |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | 6(c) |
| HE aansluitmaat | G3/4" |
| HE aansluittype | G int. Schroefdraad |
| HE leidingmaat | Ø18 |
| HE regeltype | Thermostatisch + drukverschil |
| HEX tapwater soldeermateriaal | Brazed copper |
| Material Description | Akva Vita Low Temp AT S XB37H-30 PM |
| Mengcircuit– regeling | Thermostatisch ventiel |
| Omschrijving | Akva Vita MSS Low Temp S XB37H-30 PM |
| Pakketbreedte [mm] | 580 mm |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Pakketdiepte [mm] | 150 mm |
| Pakkethoogte [mm] | 620 mm |
| Product line | 67 |
| Productgroep | Individuele warmtestations |
| Producttype | Garantie en service |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Stationsgrootte type | Type 1 |
| Tapwater aansluitmaat | G3/4" |
| Tapwater aansluittype | G int. Schroefdraad |
| Tapwater circulatie | Extra |
| Tapwater HEX type | XB37 |
| Tapwater leidingmaat | Ø18 |
| Tapwater regelaar naam | PM |
| Tapwater regeltype | Flow |
| Tapwater statische druk [bar] [Min] | 2.0 bar |
| Tapwatercapaciteit [kW] | 58 kW |
| Vloerverwarmingscircuit - pompmerk | Wilo |
| Vloerverwarmingscircuit - pomptype | Wilo Yonos Para 15/6 |
| Voedingstemperatuur constructie [°C] | 95 °C |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 23 Kilogram |
| Netto gewicht | 22.5 Kilogram |
| Volume | 75 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424653781 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |