Danfoss logo
145B0032_0041_0932_0941_0302_1302

Garantie en service

145B1302

EvoFlat MSSR A2 TPC-M o/front

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitrichtingonder
Aantal huishoudens [Max]2
Aantal huishoudens [Min]1
Aanvullende informatieTapwaterEPP front isolatie-afdekkingZone-afsluiter
Batterijen inbegrepenNo
DekselmateriaalWit gelakt in wand
DekseloptieExtra
DG Indicator ProfileContains Liquids
DH aansluitmaat3/4"
DH aansluittypeG int. Schroefdraad
DH leidingmaatØ18
Diepte met deksel [mm]155 mm
Diepte zonder deksel [mm]150 mm
Druk nominaal primair [bar]10 bar
Druk nominaal secundair [bar]10 bar
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
FabrikantnaamDanfoss
HE aansluittypeG int. Schroefdraad
HE leidingmaatØ18
HEX tapwater soldeermateriaalBrazed copper
HEX verwarming soldeermateriaalKoper
IsolatiemateriaalEPP
Kenmerkend
Waarde
Material DescriptionEvoFlat MSSR A2 TPC-M o/front
Mengcircuit– regelingThermostaat
OmschrijvingEvoFlat MSSR A2 TPC-M o/front
Pakketbreedte [mm]800 mm
Pakketdiepte [mm]600 mm
Pakkethoogte [mm]160 mm
Product line67
ProductgroepIndividuele warmtestations
ProducttypeGarantie en service
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
Stationsgrootte typeType 2
Tapwater aansluittypeG int. Schroefdraad
Tapwater circulatieZonder
Tapwater HEX typeXB06H-1 26
Tapwater leidingmaatØ18
Tapwater regelaar naamTPC-M
Tapwater regeltypeFlow/thermostatisch
Tapwater statische druk [bar] [Min]2.0 bar
Tapwatercapaciteit [kW] [Max]43 kW
Tapwatercapaciteit [kW] [Min]37 kW
Voedingstemperatuur constructie [°C]95 °C
Voldoet aan China RoHSOut of scope
Warmtewisselaartestdruk [bar]38 bar

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht13.7 Kilogram
Netto gewicht13 Kilogram
Volume78.736 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702424285876
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm