Danfoss logo
MSS

Garantie en service

145B1038

EvoFlat MSS1, zonder EPP front isolatie-afdekking + TWA-Z 230V NF

Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitrichtingonder
Aantal huishoudens [Min]1
Aanvullende informatieEPP front isolatie-afdekkingThermische motor voor zoneafsluiter
Batterijen inbegrepenNo
DekselmateriaalWit gelakt in wand
DekseloptieExtra
DG Indicator ProfileContains Liquids
DH aansluitmaat3/4"
DH aansluittypeG int. Schroefdraad
DH leidingmaatØ18
Diepte met deksel [mm]153 mm
Diepte zonder deksel [mm]150 mm
Druk nominaal primair [bar]10 bar
Druk nominaal secundair [bar]10 bar
DrukverschilregelaarGeïntegreerd
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
HE aansluitmaat3/4"
HE aansluittypeG int. Schroefdraad
HE leidingmaatØ18
HE regeltypeThermostatisch + drukverschil
HEX tapwater soldeermateriaalBrazed copper
HEX verwarming soldeermateriaalKoper
IsolatiemateriaalEPP-deksel
Material DescriptionEvoFlat MSS FR1 TPC-M, TWA
Mengcircuit– regelingThermostaat
OmschrijvingEvoFlat MSS1, zonder EPP front isolatie-afdekking + TWA-Z 230V NF
Pakketbreedte [mm]800 mm
Kenmerkend
Waarde
Pakketdiepte [mm]600 mm
Pakkethoogte [mm]160 mm
Product line67
ProductgroepIndividuele warmtestations
ProducttypeGarantie en service
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
Stationsgrootte typeType 1
Tapwater aansluitmaat3/4"
Tapwater aansluittypeG int. Schroefdraad
Tapwater circulatieZonder
Tapwater HEX typeXB06H-1 26
Tapwater leidingmaatØ18
Tapwater regelaar naamTPC-M
Tapwater regeltypeFlow/thermostatisch
Tapwater statische druk [bar] [Min]2.0 bar
Tapwatercapaciteit [kW] [Max]55 kW
Tapwatercapaciteit [kW] [Min]37 kW
Verwarmingscapaciteit [kW] [Max]15 kW
Verwarmingscapaciteit [kW] [Min]10 kW
Verwarmingspomp merkWilo
Verwarmingspomp typeYONOS PARA R 15/6
Verwarmingsregelaar naamFTC
Vloerverwarmingscircuit - pompmerkWilo
Vloerverwarmingscircuit - pomptypeWilo Yonos Para 15/6
Voedingstemperatuur constructie [°C]95 °C
Voldoet aan China RoHSOut of scope
Warmtewisselaartestdruk [bar]38 bar

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht12.63 Kilogram
Netto gewicht11.43 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702424653170
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm