Danfoss logo
145B0967_68

EvoFlat FSS A, onder, 51 kW, Type 3

145B0968

Danfoss EvoFlat FSS A1 37kW, 15 l/min for radiator heating with DHW circulation

Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitrichtingonder
Aantal huishoudens [Max]2
Aantal huishoudens [Min]1
Aanvullende informatieTapwatercirculatie
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
Batterijen inbegrepenNo
Breedte met deksel [mm]600 mm
Breedte zonder deksel [mm]550 mm
DekselmateriaalWit gelakt in wand
DekseloptieExtra
DG Indicator ProfileContains Gas
DH aansluitmaat3/4"
DH aansluittypeG int. Schroefdraad
DH leidingmaatØ18
Diepte met deksel [mm]153 mm
Diepte zonder deksel [mm]110 mm
Druk nominaal primair [bar]10 bar
Druk nominaal secundair [bar]10 bar
DrukverschilregelaarGeïntegreerd
HE aansluitmaat3/4"
HE aansluittypeG int. Schroefdraad
HE leidingmaatØ18
HE regeltypeDrukverschil- en zoneregelaar
HEX tapwater soldeermateriaalBrazed stainless steel
HEX verwarming soldeermateriaalRoestvast staal
HEX verwarmingslegeringAISI 316
Hoogte met deksel [mm]600 mm
Hoogte zonder deksel [mm]590 mm
Kenmerkend
Waarde
IsolatiemateriaalZonder
Material DescriptionEvoFlat FSS A3StS w/Circ.
Mengcircuit– regelingThermostaat
OmschrijvingDanfoss EvoFlat FSS A1 37kW, 15 l/min for radiator heating with DHW circulation
Pakketbreedte [mm]800 mm
Pakketdiepte [mm]600 mm
Pakkethoogte [mm]160 mm
Product line67
ProductgroepIndividuele warmtestations
ProducttypeEvoFlat FSS A
Stationsgrootte typeType 3
Tapwater aansluitmaat3/4"
Tapwater aansluittypeG int. Schroefdraad
Tapwater circulatieInbegrepen
Tapwater circulatiepomp merkWilo
Tapwater circulatiepomp typeYONOS PARA Z15/7 RK
Tapwater leidingmaatØ18
Tapwater regelaar naamTPC-M
Tapwater regeltypeFlow/thermostatisch
Tapwater statische druk [bar] [Min]2.0 bar
Tapwatercapaciteit [kW] [Max]51 kW
Tapwatercapaciteit [kW] [Min]34 kW
Verwarmingscapaciteit [kW] [Max]15 kW
Verwarmingscapaciteit [kW] [Min]10 kW
Verwarmingsregelaar naamTPC-M
Voedingstemperatuur constructie [°C]95 °C
Warmtewisselaartestdruk [bar]38 bar

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht14 Kilogram
Netto gewicht12.7 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume84.525 Liter
EAN/UPC5702428524629