Danfoss logo
145B0910

Garantie en service

145B0909

Danfoss EvoFlat FSS A3 55kW, 22,5 l/min voor radiatorverwarming met tapwatercirculatie

Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitrichtingonder
Aantal huishoudens [Min]1
Aanvullende informatieTapwatercirculatie
Batterijen inbegrepenNo
DekselmateriaalWit gelakt in wand
DekseloptieExtra
DG Indicator ProfileContains Gas
DH aansluitmaat3/4"
DH aansluittypeG int. Schroefdraad
DH leidingmaatØ18
Diepte met deksel [mm]153 mm
Diepte zonder deksel [mm]110 mm
Druk nominaal primair [bar]10 bar
Druk nominaal secundair [bar]10 bar
DrukverschilregelaarGeïntegreerd
HE aansluitmaat3/4"
HE aansluittypeG int. Schroefdraad
HE leidingmaatØ18
HE regeltypeDrukverschil- en zoneregelaar
HEX tapwater soldeermateriaalBrazed copper
HEX verwarming soldeermateriaalKoper
IsolatiemateriaalZonder
Material DescriptionEvoFlat FSS A3 w/Cirk.
Mengcircuit– regelingThermostaat
OmschrijvingDanfoss EvoFlat FSS A3 55kW, 22,5 l/min voor radiatorverwarming met tapwatercirculatie
Kenmerkend
Waarde
Pakketbreedte [mm]800 mm
Pakketdiepte [mm]600 mm
Pakkethoogte [mm]160 mm
Product line67
ProductgroepIndividuele warmtestations
ProducttypeGarantie en service
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
Stationsgrootte typeType 3
Tapwater aansluitmaat3/4"
Tapwater aansluittypeG int. Schroefdraad
Tapwater circulatieZonder
Tapwater circulatiepomp merkWilo
Tapwater circulatiepomp typeYONOS PARA Z15/7 RK
Tapwater HEX typeXB06H+ 60
Tapwater leidingmaatØ18
Tapwater regelaar naamTPC-M
Tapwater regeltypeFlow/thermostatisch
Tapwater statische druk [bar] [Min]2.0 bar
Tapwatercapaciteit [kW]55 kW
Verwarmingscapaciteit [kW] [Max]15 kW
Verwarmingscapaciteit [kW] [Min]10 kW
Verwarmingsregelaar naamTPC-M
Voedingstemperatuur constructie [°C]95 °C
Warmtewisselaartestdruk [bar]38 bar

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht16.66 Kilogram
Netto gewicht15.46 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428524575
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm