Danfoss logo
FSS

EvoFlat FSS, onder, 49 kW, Type 2

145B0014

EvoFlat FSS 2, zonder by-pass, Incl. EPP front

Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitrichtingonder
Air ventJa
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
Breedte met deksel [mm]545 mm
Breedte zonder deksel [mm]545 mm
CE-keurmerkNo
DekselmateriaalEPP
DG Indicator ProfileContains Gas
DH aansluitmaat3/4"
DH aansluittypeG int. Schroefdraad
DH leidingmaatØ18
Diepte met deksel [mm]150 mm
Diepte zonder deksel [mm]110 mm
Druk nominaal primair [bar]10 bar
Druk nominaal secundair [bar]10 bar
DrukverschilregelaarGeïntegreerd
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
HE aansluitmaat3/4"
HE aansluittypeG int. Schroefdraad
HE leidingmaatØ18
HE regeltypeDrukverschil
HEX tapwater soldeermateriaalBrazed copper
HEX verwarming soldeermateriaalKoper
HEX verwarmingslegeringAISI 316
Hoogte met deksel [mm]575 mm
Hoogte zonder deksel [mm]575 mm
Kenmerkend
Waarde
Material DescriptionEvoFlat FSS 2 TPC-M (w/front) o/bypass
MetingPrepared for water and energy meter
OmschrijvingEvoFlat FSS 2, zonder by-pass, Incl. EPP front
Pakketbreedte [mm]800 mm
Pakketdiepte [mm]600 mm
Pakkethoogte [mm]160 mm
PipingStainless steel
Product line67
ProductgroepIndividuele warmtestations
ProducttypeEvoFlat FSS
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
Stationsgrootte typeType 2
StrainerPrimary
Tapwater aansluitmaat3/4"
Tapwater aansluittypeG int. Schroefdraad
Tapwater circulatieNee
Tapwater leidingmaatØ18
Tapwater regelaar naamTPC-M
Tapwater regeltypeFlow/thermostatisch
Tapwater statische druk [bar] [Min]2.0 bar
Tapwatercapaciteit [kW] [Max]49 kW
Tapwatercapaciteit [kW] [Min]45 kW
UL-certificeringNo
Verwarmingscapaciteit [kW] [Max]15 kW
Verwarmingscapaciteit [kW] [Min]10 kW
Voedingstemperatuur constructie [°C]95 °C
Voldoet aan China RoHSOut of scope
Warmtewisselaartestdruk [bar]38 bar
Zomer bypassNee

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht11.1 Kilogram
Netto gewicht9.9 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702424652883