Danfoss logo
Garantie en service-product-details

Garantie en service

145B0005

EvoFlat FSS A2 (radiatorverwarming)

Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitrichtingonder
Aantal huishoudens [Max]2
Aantal huishoudens [Min]1
Batterijen inbegrepenNo
Breedte met deksel [mm]545 mm
Breedte zonder deksel [mm]545 mm
DekselmateriaalWit gelakt in wand
DekseloptieExtra
DG Indicator ProfileContains Gas
DH aansluitmaat3/4"
DH aansluittypeG int. Schroefdraad
DH leidingmaatØ18
Diepte met deksel [mm]153 mm
Diepte zonder deksel [mm]110 mm
Druk nominaal primair [bar]10 bar
Druk nominaal secundair [bar]10 bar
DrukverschilregelaarGeïntegreerd
HE aansluitmaat3/4"
HE aansluittypeG int. Schroefdraad
HE leidingmaatØ18
HE regeltypeDrukverschil- en zoneregelaar
HEX tapwater soldeermateriaalBrazed copper
HEX verwarming soldeermateriaalKoper
HEX verwarmingslegeringAISI 316
Hoogte met deksel [mm]590 mm
Hoogte zonder deksel [mm]590 mm
IsolatiemateriaalZonder
Kenmerkend
Waarde
Material DescriptionEvoFlat FSS A2 TPC-M 18L/min
Mengcircuit– regelingThermostaat
OmschrijvingEvoFlat FSS A2 (radiatorverwarming)
Pakketbreedte [mm]800 mm
Pakketdiepte [mm]600 mm
Pakkethoogte [mm]160 mm
Product line67
ProductgroepIndividuele warmtestations
ProducttypeGarantie en service
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
RemarksInsulated Flatstations
Stationsgrootte typeType 2
Tapwater aansluitmaat3/4"
Tapwater aansluittypeG int. Schroefdraad
Tapwater circulatieZonder
Tapwater HEX typeXB06H-1 40
Tapwater leidingmaatØ18
Tapwater regelaar naamTPC-M
Tapwater regeltypeFlow/thermostatisch
Tapwater statische druk [bar] [Min]2.0 bar
Tapwatercapaciteit [kW] [Max]55 kW
Tapwatercapaciteit [kW] [Min]37 kW
Verwarmingscapaciteit [kW] [Max]15 kW
Verwarmingscapaciteit [kW] [Min]10 kW
Verwarmingsregelaar naamTPC-M
Voedingstemperatuur constructie [°C]95 °C
Warmtewisselaartestdruk [bar]38 bar

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht14.93 Kilogram
Netto gewicht13.73 Kilogram
Volume83.79 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428524438
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm