Danfoss logo
 DEVIflex Cables on Mats

Verwarmingsmatten, DEVIflex 75T, 75 W/m², 3.20 m², Voedingsspanning [V] AC: 230

140F1437

Kabeltype: Dubbele geleider, Matbreedte [m]: 0.8, Matlengte [m]: 4.2

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aantal geleiders uitloper3
Aantal uitlopers1
Batterijen inbegrepenNo
Buitenste mantelPVC
CE-keurmerkYes
Dekkingsoppervlak [m²]3.20 m²
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dikte [mm]7.90 mm
EU RoHS-conformiteitYes
Garantie [jaar]20
GoedkeuringCE
Installatietemperatuur [°C] [Min]-5 °C
IP-klasse elementIPX7
Isolatie geleiderXLPE
KabelafschermingAluminiumfolie 100%
Kabeldiameter [mm]6.9 mm
KabeltypeDubbele geleider
Kabelweerstand [ohm]209.3000 Ohm
Kleur buitenste mantelRood
Lengte uitloper [m]6.0 m
Kenmerkend
Waarde
Maat uitloper [mm²]1.5 mm²
Matbreedte [m]0.8 m
Material DescriptionDEVIflex 75T 3,2m² 230V 255W
Matlengte [m]4.20 m
Matvermogen [W/m²]75 W/m²
Product line21
ProductgroepVerwarmingsmatten
ProducttypeDEVIflex 75T
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Set accessoiresSynthetic nail - 40 pc in box
ToepassingFloor heating
Treksterkte [N]400 N
Type uitloperDTCL
UitloperJa
Vervormingsweerstand [N]>1500 N
VerwarmingsprincipeSerieel resistief
Verwarmingsvermogen [W]255 W
Voedingsspanning [V] AC230 V
Voldoet aan China RoHSYes
Warranty type20-year full service warranty

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht2.734 Kilogram
Netto gewicht2.619 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume12.675 Liter
EAN/UPC5703466252741