Verwarmingskabels, DEVIflex™ 6T, 6 W/m, 160 m, Voedingsspanning [V] AC: 230
140F1211
Kabeltype: Dubbele geleider, Verwarmingsprincipe: Serieel resistief
140F1211
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aantal geleiders uitloper | 3 |
| Aantal uitlopers | 1 |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Bedrijfstemperatuur [°C] [Max] | 80 °C |
| Buigdiameter [in] [Min] | 50 mm |
| Buitenste mantel | PVC |
| CE-keurmerk | Yes |
| Certificeringsbedrijf | Intertek SemkoUkrTEST |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EPD beschikbaar | Yes |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| Garantie [jaar] | 20 |
| Goedkeuring | CEUkrTESTEAC |
| Installatietemperatuur [°C] [Min] | -5 °C |
| IP-klasse element | IPX7 |
| Isolatie geleider | XLPE |
| Kabel op haspel | Nee |
| Kabelafscherming | Aluminiumfolie 100% |
| Kabeldiameter [mm] | 6.9 mm |
| Kabellengte [m] | 160.000 m |
| Kabeltype | Dubbele geleider |
| Kabelvermogen [W/m] | 6 W/m |
| Kabelweerstand [ohm] | 57.9000 Ohm |
| Kleur buitenste mantel | Rood |
| Lengte uitloper [m] | 2.3 m |
| Loodvrij | Ja |
| Maat uitloper [mm²] | 1.5 mm² |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Material Description | DEVIflex 6T 160m 230V 915W |
| Niet-bedrijfstemperatuur [°C] [Max] | 90 °C |
| Omschrijving | DEVIflex 6T 915W 230V 160m |
| Op maat geknipt | Nee |
| Pakketbreedte [mm] | 386 mm |
| Pakketdiepte [mm] | 386 mm |
| Pakkethoogte [mm] | 207 mm |
| Product line | 21 |
| Productgroep | Verwarmingskabels |
| Producttype | DEVIflex™ 6T |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Toepassing | Cold storeFloor heatingPipe / tank frost protectionSport fields |
| Treksterkte [N] | >500 N |
| Type uitloper | DTCL |
| Uitloper | Ja |
| UL-certificering | No |
| UNSPSC-CODE | 26121601 |
| Uv-bescherming | Nee |
| Versie | Ready-made |
| Vervormingsweerstand [N] | >1500 N |
| Verwarmingsprincipe | Serieel resistief |
| Verwarmingsvermogen [W] | 915 W |
| Vlam vertragend | Ja |
| Voedingsspanning [V] AC | 230 V |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
| Warranty type | 20-year full service warranty |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 9.68 Kilogram |
| Netto gewicht | 9.38 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 30.842 Liter |
| EAN/UPC | 5703466223475 |