Danfoss logo
DEVI_cable boxes Small and Red

Verwarmingskabels, DEVIflex™ 6T, 6 W/m, 30 m, Voedingsspanning [V] AC: 230

140F1200

Kabeltype: Dubbele geleider, Verwarmingsprincipe: Serieel resistief

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aantal geleiders uitloper3
Aantal uitlopers1
Batterijen inbegrepenNo
Bedrijfstemperatuur [°C] [Max]80 °C
Buigdiameter [in] [Min]50 mm
Buitenste mantelPVC
CE-keurmerkYes
CertificeringsbedrijfIntertek SemkoUkrTEST
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EPD beschikbaarYes
EU RoHS-conformiteitYes
Garantie [jaar]20
GoedkeuringCEUkrTESTEAC
Installatietemperatuur [°C] [Min]-5 °C
IP-klasse elementIPX7
Isolatie geleiderXLPE
Kabel op haspelNee
KabelafschermingAluminiumfolie 100%
Kabeldiameter [mm]6.9 mm
Kabellengte [m]30.000 m
KabeltypeDubbele geleider
Kabelvermogen [W/m]6 W/m
Kabelweerstand [ohm]293.4000 Ohm
Kleur buitenste mantelRood
Lengte uitloper [m]2.3 m
LoodvrijJa
Maat uitloper [mm²]1.5 mm²
Kenmerkend
Waarde
Material DescriptionDEVIflex 6T 30m 230V 180W
Niet-bedrijfstemperatuur [°C] [Max]90 °C
OmschrijvingDEVIflex 6T 180W 230V 30m
Op maat gekniptNee
Pakketbreedte [mm]386 mm
Pakketdiepte [mm]386 mm
Pakkethoogte [mm]54 mm
Product line21
ProductgroepVerwarmingskabels
ProducttypeDEVIflex™ 6T
REACH kandidatenlijst stoffenNo
ToepassingCold storeFloor heatingPipe / tank frost protectionSport fields
Treksterkte [N]>500 N
Type uitloperDTCL
UitloperJa
UL-certificeringNo
UNSPSC-CODE26121601
Uv-beschermingNee
VersieReady-made
Vervormingsweerstand [N]>1500 N
VerwarmingsprincipeSerieel resistief
Verwarmingsvermogen [W]180 W
Vlam vertragendJa
Voedingsspanning [V] AC230 V
Voldoet aan China RoHSYes
Warranty type20-year full service warranty

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht2.343 Kilogram
Netto gewicht2.32 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume8.046 Liter
EAN/UPC5703466223369