Danfoss logo
 DEVImat 150T_DEVIreg Display

DEVImat™ 150T + DISPLAY, 150 W/m², 3.00 m², Voedingsspanning [V] AC: 230

140F0470

Kabeltype: Dubbele geleider, Matbreedte [m]: 0.5, Matlengte [m]: 6

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aantal uitlopers1
Batterijen inbegrepenNo
Buitenste mantelPVDF
CE-keurmerkYes
Dekkingsoppervlak [m²]3.00 m²
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Garantie [jaar]20
GoedkeuringCE
Installatietemperatuur [°C] [Min]-5 °C
IP-klasse elementIPX7
Isolatie geleiderFEP
KabelafschermingAluminiumfolie 100%
Kabeldiameter [mm]3.0 mm
KabeltypeDubbele geleider
Kabelweerstand [ohm]118.0000 Ohm
Maat uitloper [mm²]1.0 mm²
Matbreedte [m]0.5 m
Kenmerkend
Waarde
Material DescriptionDEVImat 150T 3m² 230V 450W + Display
Matlengte [m]6.00 m
Matvermogen [W/m²]150 W/m²
OmschrijvingDEVImat 150T 3m² 230V 450W + Display
Product line21
ProductgroepSets heating elements
ProducttypeDEVImat™ 150T + DISPLAY
Set accessoiresDEVIreg™ Display Connect
ToepassingFloor heating
Treksterkte [N]120 N
Type uitloperDTWB
UitloperJa
Vervormingsweerstand [N]600 N
VerwarmingsprincipeSerieel resistief
Verwarmingsvermogen [W]450 W
Voedingsspanning [V] AC230 V
Warranty type20-year full service warranty

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht1.99 Kilogram
Netto gewicht1.64 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume22.739 Liter
EAN/UPC5703466253410