Danfoss logo
DEVIaqua heating cable

Verwarmingskabels, DEVIaqua™ 9T, 9 W/m, 150 m, Voedingsspanning [V] AC: 230

140F0021

Kabeltype: Dubbele geleider, Verwarmingsprincipe: Serieel resistief

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aantal geleiders uitloper3
Aantal uitlopers1
Batterijen inbegrepenNo
Bedrijfstemperatuur [°C] [Max]65 °C
Buigdiameter [in] [Min]50 mm
Buitenste mantelMDPE
CE-keurmerkYes
CertificeringsbedrijfIntertek SemkoUkrTEST
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EPD beschikbaarYes
EU RoHS-conformiteitYes
Garantie [jaar]20
GoedkeuringCEUkrTESTEAC
Installatietemperatuur [°C] [Min]-5 °C
IP-klasse elementIPX7
Isolatie geleiderXLPE
Kabel op haspelNee
KabelafschermingOmvlechting van koper
Kabeldiameter [mm]7.0 mm
Kabellengte [m]150.000 m
KabeltypeDubbele geleider
Kabelvermogen [W/m]9 W/m
Kabelweerstand [ohm]39.2000 Ohm
Kleur buitenste mantelLichtblauw
Lengte uitloper [m]2.3 m
LoodvrijJa
Maat uitloper [mm²]1.5 mm²
Kenmerkend
Waarde
Material DescriptionDEVIaqua 9T 150m 230V 1350W
Niet-bedrijfstemperatuur [°C] [Max]85 °C
OmschrijvingDEVIaqua 9T 1350W 230V 150m
Op maat gekniptNee
Pakketbreedte [mm]386 mm
Pakketdiepte [mm]386 mm
Pakkethoogte [mm]207 mm
Product line21
ProductgroepVerwarmingskabels
ProducttypeDEVIaqua™ 9T
REACH kandidatenlijst stoffenNo
ToepassingPipe / tank frost protection
Treksterkte [N]>650 N
Type uitloperDTCL
UitloperJa
UL-certificeringNo
UNSPSC-CODE26121601
Uv-beschermingJa
VersieReady-made
Vervormingsweerstand [N]600 N
VerwarmingsprincipeSerieel resistief
Verwarmingsvermogen [W]1350 W
Voedingsspanning [V] AC230 V
Voldoet aan China RoHSYes
Warranty type20-year product warranty
Watertemperatuur [°C] [Max]23 °C

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht8.58 Kilogram
Netto gewicht8.49 Kilogram
Volume30.842 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5703466201749
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm