Verwarmingskabels, DEVIaqua™ 9T, 9 W/m, 90 m, Voedingsspanning [V] AC: 230
140F0015
Kabeltype: Dubbele geleider, Verwarmingsprincipe: Serieel resistief
140F0015
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aantal geleiders uitloper | 3 |
| Aantal uitlopers | 1 |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Bedrijfstemperatuur [°C] [Max] | 65 °C |
| Buigdiameter [in] [Min] | 50 mm |
| Buitenste mantel | MDPE |
| CE-keurmerk | Yes |
| Certificeringsbedrijf | Intertek SemkoUkrTEST |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EPD beschikbaar | Yes |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| Garantie [jaar] | 20 |
| Goedkeuring | CEUkrTESTEAC |
| Installatietemperatuur [°C] [Min] | -5 °C |
| IP-klasse element | IPX7 |
| Isolatie geleider | XLPE |
| Kabel op haspel | Nee |
| Kabelafscherming | Omvlechting van koper |
| Kabeldiameter [mm] | 7.0 mm |
| Kabellengte [m] | 90.000 m |
| Kabeltype | Dubbele geleider |
| Kabelvermogen [W/m] | 9 W/m |
| Kabelweerstand [ohm] | 65.3000 Ohm |
| Kleur buitenste mantel | Lichtblauw |
| Lengte uitloper [m] | 2.3 m |
| Loodvrij | Ja |
| Maat uitloper [mm²] | 1.5 mm² |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Material Description | DEVIaqua 9T 90m 230V 810W |
| Niet-bedrijfstemperatuur [°C] [Max] | 85 °C |
| Omschrijving | DEVIaqua 9T 810W 230V 90m |
| Op maat geknipt | Nee |
| Pakketbreedte [mm] | 380 mm |
| Pakketdiepte [mm] | 380 mm |
| Pakkethoogte [mm] | 120 mm |
| Product line | 21 |
| Productgroep | Verwarmingskabels |
| Producttype | DEVIaqua™ 9T |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Toepassing | Pipe / tank frost protection |
| Treksterkte [N] | >650 N |
| Type uitloper | DTCL |
| Uitloper | Ja |
| UL-certificering | No |
| UNSPSC-CODE | 26121601 |
| Uv-bescherming | Ja |
| Versie | Ready-made |
| Vervormingsweerstand [N] | 600 N |
| Verwarmingsprincipe | Serieel resistief |
| Verwarmingsvermogen [W] | 810 W |
| Voedingsspanning [V] AC | 230 V |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
| Warranty type | 20-year product warranty |
| Watertemperatuur [°C] [Max] | 23 °C |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 5.555 Kilogram |
| Netto gewicht | 5.49 Kilogram |
| Volume | 21.157 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5703466201688 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |