Plate, S64/PL.04 316L TS 1234R/L S.L
134Z3064
Connection: DN100, Material: AISI316L, Thickness [mm]: 0.4
134Z3064
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluiting | DN100 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dikte [mm] | 0.4 mm |
| Material | AISI316L |
| Material Description | S64/PL.04 316L TS 1234R/L S.L |
| Model | S64/PL.04 316L TS 1234R/L S.L |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Productgroep | Heat exchangers |
| Productnaam | Spare part |
| Producttype | Plate |
| Sealing | SONDER LOCK |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 2.37 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Netto gewicht | 2.37 Kilogram |