Plate, S44A PL. 0.5 AISI 316 TL 1234
134Z2319
Connection: DN65, Material: AISI316L, Thickness [mm]: 0.4
134Z2319
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluiting | DN65 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dikte [mm] | 0.4 mm |
| Material | AISI316L |
| Material Description | S44A PL. 0,5 AISI 316 TL 1234R/L HO |
| Model | S44A PL. 0.5 AISI 316 TL 1234 |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Productgroep | Heat exchangers |
| Productnaam | Spare part |
| Producttype | Plate |
| Sealing | SONDER LOCK |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 2 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Netto gewicht | 2 Kilogram |