Plate, S42/PL.04 316L TK 1234R/L S.L
134Z2184
Connection: DN150, Material: AISI316L, Thickness [mm]: 0.4
134Z2184
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluiting | DN150 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dikte [mm] | 0.4 mm |
| Material | AISI316L |
| Material Description | S42 0.4mm 316SS TK 1234R/L Flow Plt |
| Model | S42/PL.04 316L TK 1234R/L S.L |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Productgroep | Heat exchangers |
| Productnaam | Spare part |
| Producttype | Plate |
| Sealing | SONDER LOCK |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 1.79 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Netto gewicht | 1.79 Kilogram |