Plate, S20A 0.4MM 316SS TK 1234
134Z1087
Connection: DN50, Material: AISI316L, Thickness [mm]: 0.4
134Z1087
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluiting | DN50 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dikte [mm] | 0.4 mm |
| Material | AISI316L |
| Material Description | S20/PL.04 316L TS 1234R/L H.O |
| Model | S20A 0.4MM 316SS TK 1234 |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Productgroep | Heat exchangers |
| Productnaam | Spare part |
| Producttype | Plate |
| Sealing | SONDER LOCK |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.75 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Netto gewicht | 0.75 Kilogram |