Plate, S19/PL.04 316L TL 1234R/L H.O
134Z1014
Connection: DN65, Material: AISI316L, Thickness [mm]: 0.4
134Z1014
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluiting | DN65 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dikte [mm] | 0.4 mm |
| Material | AISI316L |
| Material Description | S19/PL.04 316L TL 1234R/L H.O |
| Model | S19/PL.04 316L TL 1234R/L H.O |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Productgroep | Heat exchangers |
| Productnaam | Spare part |
| Producttype | Plate |
| Sealing | HANG ON |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.81 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Netto gewicht | 0.81 Kilogram |