Danfoss logo
DSH184 DSF200 (NRVI) - 8560178

Scroll compressor, DSH184A7ALDM

120H2558

Refrigerants: R452B; R410A; R454B, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 575/3/60, Packing format: Industrial pack
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
Afmetingzuigaansluiting [inch]1-3/8 in
Amerikaanse EPA-labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Batterijen inbegrepenNo
BenodigdhedenScroll compressor
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
CapaciteitsregelingFixed speed
Cilinderinhoud [cm3]170.30 cm³
Compressor voedingsspanning [V]575/3/60
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
GoedkeuringUL
Grootte persaansluitingspijp [inch]7/8 in
Hoge waarde van spanningsbereik bij 60 Hz [V]632 V
Hoge zijde TS max.150.0 °C
Hoge zijde TS min.-35.0 °C
Hoogte afvoeraansluiting [mm]525 mm
Hoogte zuigaansluiting [mm]300 mm
IDVYes
IP protection classIP54 (with cable gland)
Koelmiddel(en)R410AR452BR454B
Koppel aarde [Nm]2.00 N-m
Koppel glas [Nm]50 N-m
Koppel vermogen [Nm]3.00 N-m
Lage waarde van nominale spanning bij 60 Hz [V]575 V
Kenmerkend
Waarde
Lage waarde van spanningsbereik bij 60 Hz [V]517 V
Lage zijde TS max.55.0 °C
Lage zijde TS min.-35.0 °C
Lekkageclassificatie575 V
LRA135 A
LRA LST 60 Hz [A]10.00 kg
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSH184-7AL-INDUST
Max pressure (PS) - high side48.70 bar
Max pressure (PS) - low side33.30 bar
Maximale werkstroom [MOC]28 A
Model numberDSH184A7ALDM
MotorbeveiligingInternal overload protector
Network power supply [V/Ph/Hz]500/3/50 575/3/60
Oil level switchNone
Oil typePOE
Oliereferentie160SZ
Olievereffening1-3/4'' Rotolock
Olievulling [l]3.60 L
OmschrijvingDSH184-7
Product lineCommercial Compressors
ProductgroepHermetic compressors
ProductnaamScroll compressor DSH
ProducttypeDSH184
Referentienummer8560235
RLA25 A
Rotatiesnelheid bij 60 Hz [tpm]3500 rpm
SegmentgebruikAir conditioning
StroomaansluitingenScrew 4.8 mm
Totale hoogte [mm]555.0 mm
VerpakkingIndustrial pack
Verpakkingshoeveelheid8
Viscositeit [cP]32.0 cP
VloeistofinjectieNo
Volume hoge zijde0.7 L
Volume lage zijde13.9 L
Wikkelweerstand voor driefasige compressoren met identieke wikkelingen [ohm]1.32 Ohm
Zuigaansluiting pijpafmeting [inch]1-3/8 in

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht76.12 Kilogram
Netto gewicht73.62 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5715162980941
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm