Scroll compressor, DSH294B9APC
120H2482
Refrigerants: R452B; R410A; R454B, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-400/3/60, Packing format: Single pack
120H2482
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
| Afmetingen uitlaataansluiting [inch] | 1-1/8 in |
| Afmetingzuigaansluiting [inch] | 1-5/8 in |
| Amerikaanse EPA-label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Benodigdheden | Scroll compressor |
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | No |
| Capaciteitsregeling | Fixed speed |
| Cilinderinhoud [cm3] | 269.00 cm³ |
| Compressor voedingsspanning [V] | 380-400/3/60 |
| Configuratiecode | Single |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter [mm] | 318 mm |
| Economizer | No |
| Familie | DSH |
| Fase | 3 |
| Fitting sleeve | ODF |
| Fitting standard | ODF |
| Frequentie [Hz] | 60 |
| Gauge port HP | None |
| Gauge port LP | Schrader |
| Glass mounting | Threaded |
| Goedkeuring | Out of scope |
| Grootte persaansluitingspijp [inch] | 1-1/8 in |
| Hoge waarde van spanningsbereik bij 60 Hz [V] | 440 V |
| Hoogte afvoeraansluiting [mm] | 618 mm |
| Hoogte zuigaansluiting [mm] | 302 mm |
| IDV | Yes |
| IP protection class | IP54 (with cable gland) |
| Koelmiddel(en) | R410AR452BR454B |
| Koppel aarde [Nm] | 4.00 N-m |
| Koppel glas [Nm] | 50 N-m |
| Koppel GP LP [Nm] | 15 N-m |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Koppel olie aftap [Nm] | 35 N-m |
| Koppel vermogen [Nm] | 3.00 N-m |
| Lage waarde van nominale spanning bij 60 Hz [V] | 380 V |
| Lage waarde van spanningsbereik bij 60 Hz [V] | 342 V |
| Lekkageclassificatie | 400 V |
| LRA | 329 A |
| LRA LST 60 Hz [A] | 15.00 kg |
| Manifold enabled | No |
| Material Description | DSH294-9AP-SINGLE |
| Max pressure (PS) - high side | 48.70 bar |
| Max pressure (PS) - low side | 31.10 bar |
| Model number | DSH294B9APC |
| Motorbeveiliging | Electronic protection module, 110/240 V |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-400/3/60 |
| Oil level switch | None |
| Oil type | POE |
| Olie aftap | 1/4'' flare |
| Oliereferentie | 160SZ |
| Olievereffening | 2-1/4'' Rotolock |
| Olievulling [l] | 6.10 L |
| Omschrijving | DSH294-9 |
| Product line | Commercial Compressors |
| Productgroep | Hermetic compressors |
| Productnaam | Scroll compressor DSH |
| Producttype | DSH294 |
| Referentienummer | 8556208 |
| RLA | 47 A |
| Rotatiesnelheid bij 60 Hz [tpm] | 3500 rpm |
| Segmentgebruik | Air conditioning |
| Stroomaansluitingen | Stud M5 |
| Totale hoogte [mm] | 653.0 mm |
| Verpakking | Single pack |
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
| Viscositeit [cP] | 32.0 cP |
| Wikkelweerstand voor driefasige compressoren met identieke wikkelingen [ohm] | 0.36 Ohm |
| Zuigaansluiting pijpafmeting [inch] | 1-5/8 in |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 114 Kilogram |
| Netto gewicht | 111 Kilogram |
| Volume | 590.625 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162941003 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |