Scroll compressor, DSH120A3ALCM
120H2362
Refrigerants: R452B; R410A; R454B, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 208-230/3/60, Packing format: Industrial pack
120H2362
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aandraaimoment voor bevestiging [Nm] | 15.00 N-m |
| Aansluitmateriaal zuigzijde | - |
| Aansluittype | Brazed |
| Aantal starts per uur [max.] | 12 |
| Afmetingen uitlaataansluiting [inch] | 7/8 in |
| Afmetingzuigaansluiting [inch] | 1-3/8 in |
| Amerikaanse EPA-label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Benodigdheden | Scroll compressor |
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | No |
| Breedte [mm] | 230.00 mm |
| Capaciteitsregeling | Fixed speed |
| Cilinderinhoud [cm3] | 116.90 cm³ |
| Compressor voedingsspanning [V] | 208-230/3/60 |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter [mm] | 243 mm |
| Economizer | No |
| Familie | DSH |
| Fase | 3 |
| Fitting standard | ODF |
| Frequentie [Hz] | 60 |
| Gauge port HP | None |
| Gauge port LP | Schrader |
| Glass mounting | Threaded |
| Goedkeuring | UL |
| Grootte persaansluitingspijp [inch] | 7/8 in |
| Hoge waarde van spanningsbereik bij 60 Hz [V] | 253 V |
| Hoge zijde TS max. | 150.0 °C |
| Hoge zijde TS min. | -35.0 °C |
| Hoogte afvoeraansluiting [mm] | 509 mm |
| Hoogte vanaf bodemplaat [mm] | 527 mm |
| Hoogte zuigaansluiting [mm] | 278 mm |
| IDV | Yes |
| IP protection class | IP54 (with cable gland) |
| Koelmiddel(en) | R410AR452BR454B |
| Koppel aarde [Nm] | 2.00 N-m |
| Koppel glas [Nm] | 50 N-m |
| Koppel vermogen [Nm] | 3.00 N-m |
| Lage waarde van nominale spanning bij 60 Hz [V] | 208 V |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Lage waarde van spanningsbereik bij 60 Hz [V] | 187 V |
| Lage zijde TS max. | 55.0 °C |
| Lage zijde TS min. | -35.0 °C |
| Lekkageclassificatie | 230 V |
| Lengte [mm] | 230.0 mm |
| LRA | 267 A |
| LRA LST 60 Hz [A] | 10.00 kg |
| Manifold enabled | No |
| Material Description | DSH120-3AL-INDUST |
| Max pressure (PS) - high side | 48.70 bar |
| Max pressure (PS) - low side | 33.30 bar |
| Maximale werkstroom [MOC] | 48 A |
| Model number | DSH120A3ALCM |
| Motorbeveiliging | Internal overload protector |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 208-230/3/60 |
| Oil level switch | None |
| Oil type | POE |
| Oliereferentie | 160SZ |
| Olievereffening | 1-3/4'' Rotolock |
| Olievulling [l] | 3.30 L |
| Omschrijving | DSH120-3 |
| Product line | Commercial Compressors |
| Productgroep | Hermetic compressors |
| Productnaam | Scroll compressor DSH |
| Producttype | DSH120 |
| Referentienummer | 8560177 |
| RLA | 43.6 A |
| Rotatiesnelheid bij 60 Hz [tpm] | 3500 rpm |
| Segmentgebruik | Air conditioning |
| Stroomaansluitingen | Screw 4.8 mm |
| Totale hoogte [mm] | 542.0 mm |
| Verpakking | Industrial pack |
| Verpakkingshoeveelheid | 8 |
| Viscositeit [cP] | 32.0 cP |
| Vloeistofinjectie | No |
| Volume hoge zijde | 0.7 L |
| Volume lage zijde | 13.6 L |
| Wikkelweerstand voor driefasige compressoren met identieke wikkelingen [ohm] | 0.27 Ohm |
| Zuigaansluiting pijpafmeting [inch] | 1-3/8 in |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 69.78 Kilogram |
| Netto gewicht | 69.78 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |