Danfoss logo
DSH600 - 8556192 - JPG

Scroll compressor, DSH598A9APC

120H1937

Refrigerants: R452B; R410A; R454B, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-400/3/60, Packing format: Industrial pack

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aandraaimoment voor bevestiging [Nm]21.00 N-m
Aansluitmateriaal zuigzijde-
AansluittypeBrazed
Aantal starts per uur [max.]12
Afdichting afsluitingScroll
Afmetingen uitlaataansluiting [inch]1-3/8 in
Afmetingzuigaansluiting [inch]2-1/8 in
Amerikaanse EPA-labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Batterijen inbegrepenNo
BenodigdhedenScroll compressor
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
CapaciteitsregelingFixed speed
China RoHS exemption clause7.17.38.18.3.1
Cilinderinhoud [cm3]541.00 cm³
Compressor voedingsspanning [V]380-400/3/60
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
GoedkeuringOut of scope
Grootte persaansluitingspijp [inch]1-3/8 in
Hoge waarde van spanningsbereik bij 60 Hz [V]440 V
Hoge zijde TS max.150.0 °C
Hoge zijde TS min.-35.0 °C
IDVYes
KleurBlue
Koelmiddel(en)R410AR452BR454B
Lage waarde van nominale spanning bij 60 Hz [V]380 V
Lage waarde van spanningsbereik bij 60 Hz [V]342 V
Lage zijde TS max.52.0 °C
Lage zijde TS min.-35.0 °C
Kenmerkend
Waarde
Lekkageclassificatie400 V
LRA566 A
LRA LST 60 Hz [A]17.00 kg
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSH598-9AP-INDUST
Max pressure (PS) - high side48.70 bar
Max pressure (PS) - low side31.20 bar
Maximale werkstroom [MOC]122 A
Model numberDSH598A9APC
MotorbeveiligingElectronic protection module, 110/240 V
Network power supply [V/Ph/Hz]380-400/3/60
Oil level switchNone
Oil typePOE
Oliereferentie160SZ
Olievulling [l]6.10 L
OmschrijvingDSH598-9
Product lineCommercial Compressors
ProductgroepHermetic compressors
ProductnaamScroll compressor DSH
ProducttypeDSH598
Reverse rotation protectionElectronic module
RLA99 A
Rotatiesnelheid bij 60 Hz [tpm]3500 rpm
SegmentgebruikAir conditioning
Test HP [bar] [max.]53.6 bar
Test LP [bar] [max.]34.3 bar
Testdif. [bar] [max.]37 bar
VerpakkingIndustrial pack
Verpakkingshoeveelheid4
Viscositeit [cP]32.0 cP
VloeistofinjectieNo
Voldoet aan China RoHSYes with exemptions
Volume hoge zijde4.0 L
Volume lage zijde30.1 L
Wikkelweerstand voor driefasige compressoren met identieke wikkelingen [ohm]0.231 Ohm
Zuigaansluiting pijpafmeting [inch]2-1/8 in

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht225.75 Kilogram
Netto gewicht215 Kilogram
Volume1218.375 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702424645519
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm