Scroll compressor, DSF100A9ALA
120H1897
Refrigerants: R32, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-400/3/60, Packing format: Industrial pack
120H1897
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
| Afmetingzuigaansluiting [inch] | 1-1/8 in |
| Amerikaanse EPA-label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Benodigdheden | Scroll compressor |
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | No |
| Breedte [mm] | 230.00 mm |
| Capaciteitsregeling | Fixed speed |
| CE-keurmerk | Yes |
| China RoHS exemption clause | 7.17.38.18.3.1 |
| Cilinderinhoud [cm3] | 88.40 cm³ |
| Compressor voedingsspanning [V] | 380-400/3/60 |
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
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | 6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I |
| Familie | DSF |
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
| Hoge waarde van spanningsbereik bij 60 Hz [V] | 440 V |
| Hoge zijde TS max. | 150.0 °C |
| Hoge zijde TS min. | -35.0 °C |
| Hoogte afvoeraansluiting [mm] | 451 mm |
| Hoogte vanaf bodemplaat [mm] | 470 mm |
| Hoogte zuigaansluiting [mm] | 235 mm |
| IDV | Yes |
| IP protection class | IP54 (with cable gland) |
| Kleur | Blue |
| Koelmiddel(en) | R32 |
| Koppel aarde [Nm] | 2.00 N-m |
| Koppel glas [Nm] | 50 N-m |
| Koppel vermogen [Nm] | 3.00 N-m |
| Lage waarde van nominale spanning bij 60 Hz [V] | 380 V |
| Lage waarde van spanningsbereik bij 60 Hz [V] | 342 V |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Lage zijde TS max. | 53.0 °C |
| Lage zijde TS min. | -35.0 °C |
| Lekkageclassificatie | 400 V |
| Lengte [mm] | 230.0 mm |
| LRA | 124 A |
| LRA LST 60 Hz [A] | 8.00 kg |
| Manifold enabled | No |
| Material Description | DSF100-9AL-INDUST |
| Max pressure (PS) - high side | 48.70 bar |
| Max pressure (PS) - low side | 32.70 bar |
| Maximale werkstroom [MOC] | 20 A |
| Model number | DSF100A9ALA |
| Motorbeveiliging | Internal overload protector |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-400/3/60 |
| Oil level switch | None |
| Oil type | POE |
| Oliereferentie | 185SL |
| Olievereffening | 1-3/4"Rotolock |
| Olievulling [l] | 3.00 L |
| Omschrijving | DSF100-9 |
| Product line | Commercial Compressors |
| Productgroep | Hermetic compressors |
| Productnaam | Scroll compressor DSF |
| Productnaam SCIP-dossier | CSHD092-183/DSF090-200/DSH090-184/SH090-184/SJ161/WSH090-184 |
| Producttype | DSF100 |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Referentienummer | 8560176 |
| RLA | 21 A |
| Rotatiesnelheid bij 60 Hz [tpm] | 3500 rpm |
| SCIP-dossiernr. | bff3e2c3-5aad-40f0-b874-7eee67aaf788 |
| Segmentgebruik | Air conditioning |
| Stroomaansluitingen | Screw 4.8 mm |
| Test HP [bar] [max.] | 53.6 bar |
| Test LP [bar] [max.] | 36.7 bar |
| Testdif. [bar] [max.] | 37 bar |
| Totale hoogte [mm] | 485.0 mm |
| UL-certificering | Yes |
| Verpakking | Industrial pack |
| Verpakkingshoeveelheid | 8 |
| Viscositeit [cP] | 40.0 cP |
| Vloeistofinjectie | No |
| Voldoet aan China RoHS | Yes with exemptions |
| Volume hoge zijde | 0.7 L |
| Volume lage zijde | 11.7 L |
| Wikkelweerstand voor driefasige compressoren met identieke wikkelingen [ohm] | 1.05 Ohm |
| Zuigaansluiting pijpafmeting [inch] | 1-1/8 in |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 61.75 Kilogram |
| Netto gewicht | 58 Kilogram |
| Volume | 0.921 Cubic meter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424644109 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |