Danfoss logo
DSH105 DSH120 DSH140 DSH161 DSF115 DSF130 DSF155 DSF175 (NRVI) - 8560177

Scroll compressor, DSF115A9ALA

120H1892

Refrigerants: R32, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-400/3/60, Packing format: Single pack
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
Afmetingzuigaansluiting [inch]1-3/8 in
Amerikaanse EPA-labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Batterijen inbegrepenNo
BenodigdhedenScroll compressor
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
Breedte [mm]230.00 mm
CapaciteitsregelingFixed speed
CE-keurmerkYes
China RoHS exemption clause7.3
Cilinderinhoud [cm3]103.50 cm³
Compressor voedingsspanning [V]380-400/3/60
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
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
FamilieDSF
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
Hoge waarde van spanningsbereik bij 60 Hz [V]440 V
Hoge zijde TS max.150.0 °C
Hoge zijde TS min.-35.0 °C
Hoogte afvoeraansluiting [mm]509 mm
Hoogte vanaf bodemplaat [mm]527 mm
Hoogte zuigaansluiting [mm]278 mm
IDVYes
IP protection classIP54 (with cable gland)
KleurBlue
Koelmiddel(en)R32
Koppel aarde [Nm]2.00 N-m
Koppel glas [Nm]50 N-m
Koppel vermogen [Nm]3.00 N-m
Lage waarde van nominale spanning bij 60 Hz [V]380 V
Kenmerkend
Waarde
Lage waarde van spanningsbereik bij 60 Hz [V]342 V
Lage zijde TS max.53.0 °C
Lage zijde TS min.-35.0 °C
Lekkageclassificatie400 V
Lengte [mm]230.0 mm
LRA160 A
LRA LST 60 Hz [A]10.00 kg
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSF115-9AL-SINGLE
Max pressure (PS) - high side48.70 bar
Max pressure (PS) - low side32.70 bar
Maximale werkstroom [MOC]24 A
Model numberDSF115A9ALA
MotorbeveiligingInternal overload protector
Network power supply [V/Ph/Hz]380-400/3/60
Oil level switchNone
Oil typePOE
Oliereferentie185SL
Olievereffening1-3/4'' Rotolock
Olievulling [l]3.30 L
OmschrijvingDSF115-9
Product lineCommercial Compressors
ProductgroepHermetic compressors
ProductnaamScroll compressor DSF
Productnaam SCIP-dossierCSHD092-183/DSF090-200/DSH090-184/SH090-184/SJ161/WSH090-184
ProducttypeDSF115
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
Referentienummer8560177
RLA25 A
Rotatiesnelheid bij 60 Hz [tpm]3500 rpm
SCIP-dossiernr.bff3e2c3-5aad-40f0-b874-7eee67aaf788
SegmentgebruikAir conditioning
StroomaansluitingenScrew 4.8 mm
Test HP [bar] [max.]53.6 bar
Test LP [bar] [max.]36.7 bar
Testdif. [bar] [max.]37 bar
Totale hoogte [mm]542.0 mm
UL-certificeringYes
VerpakkingSingle pack
Verpakkingshoeveelheid1
Viscositeit [cP]40.0 cP
VloeistofinjectieNo
Voldoet aan China RoHSYes with exemptions
Volume hoge zijde0.7 L
Volume lage zijde13.6 L
Wikkelweerstand voor driefasige compressoren met identieke wikkelingen [ohm]0.72 Ohm
Zuigaansluiting pijpafmeting [inch]1-3/8 in

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht76 Kilogram
Netto gewicht64 Kilogram
Volume190.665 Cubic decimeter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702424644154
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm