Danfoss logo
 DSH184-3/7/9, DSF200-3/7/9 - 8560235

Scroll compressor, DSH184A3ALD

120H1811

Refrigerants: R452B; R410A; R454B, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 208-230/3/60, Packing format: Industrial pack
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
Afmetingzuigaansluiting [inch]1-3/8 in
Amerikaanse EPA-labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
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
Cilinderinhoud [cm3]170.30 cm³
Compressor voedingsspanning [V]208-230/3/60
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
Hoge waarde van spanningsbereik bij 60 Hz [V]253 V
Hoge zijde TS max.150.0 °C
Hoge zijde TS min.-35.0 °C
Hoogte afvoeraansluiting [mm]525 mm
Hoogte zuigaansluiting [mm]300 mm
IDVYes
IP protection classIP54 (with cable gland)
KleurBlue
Koelmiddel(en)R410AR452BR454B
Koppel aarde [Nm]2.00 N-m
Koppel glas [Nm]50 N-m
Koppel vermogen [Nm]3.00 N-m
Lage waarde van nominale spanning bij 60 Hz [V]208 V
Lage waarde van spanningsbereik bij 60 Hz [V]187 V
Kenmerkend
Waarde
Lage zijde TS max.55.0 °C
Lage zijde TS min.-35.0 °C
Lekkageclassificatie230 V
LRA351 A
LRA LST 60 Hz [A]10.00 kg
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSH184-3AL-INDUST
Max pressure (PS) - high side48.70 bar
Max pressure (PS) - low side33.30 bar
Maximale werkstroom [MOC]71 A
Model numberDSH184A3ALD
MotorbeveiligingInternal overload protector
Network power supply [V/Ph/Hz]208-230/3/60
Oil level switchNone
Oil typePOE
Oliereferentie160SZ
Olievereffening1-3/4'' Rotolock
Olievulling [l]3.60 L
OmschrijvingDSH184-3
Product lineCommercial Compressors
ProductgroepHermetic compressors
ProductnaamScroll compressor DSH
Productnaam SCIP-dossierCSHD092-183/DSF090-200/DSH090-184/SH090-184/SJ161/WSH090-184
ProducttypeDSH184
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
Referentienummer8560235
RLA53.6 A
Rotatiesnelheid bij 60 Hz [tpm]3500 rpm
SCIP-dossiernr.bff3e2c3-5aad-40f0-b874-7eee67aaf788
SegmentgebruikAir conditioning
StroomaansluitingenScrew 4.8 mm
Test HP [bar] [max.]48.7 bar
Test LP [bar] [max.]33.3 bar
Testdif. [bar] [max.]37 bar
Totale hoogte [mm]555.0 mm
UL-certificeringYes
VerpakkingIndustrial pack
Verpakkingshoeveelheid8
Viscositeit [cP]32.0 cP
VloeistofinjectieNo
Voldoet aan China RoHSYes with exemptions
Volume hoge zijde0.7 L
Volume lage zijde13.9 L
Wikkelweerstand voor driefasige compressoren met identieke wikkelingen [ohm]0.22 Ohm
Zuigaansluiting pijpafmeting [inch]1-3/8 in

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht76.12 Kilogram
Netto gewicht73.62 Kilogram
Volume0.921 Cubic meter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702424601140
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm