Danfoss logo
SH184 scroll compressor front view

Scroll compressor, DSH184A4HLD

120H1752

Refrigerants: R410A, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Packing format: Industrial pack

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitmateriaal zuigzijde-
AansluittypeBrazed
Afmetingen uitlaataansluiting [inch]7/8 in
Afmetingzuigaansluiting [inch]1-3/8 in
Amerikaanse EPA-labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Batterijen inbegrepenNo
BenodigdhedenScroll compressor
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
Breedte [mm]230.00 mm
CapaciteitsregelingFixed speed
China RoHS exemption clause7.17.38.18.3.1
Cilinderinhoud [cm3]170.30 cm³
Compressor voedingsspanning [V]380-415/3/50 460/3/60
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
Frequentie [Hz]50/60
Gauge port HPNone
Gauge port LPSchrader
Glass mountingThreaded
GoedkeuringCEUL
Grootte persaansluitingspijp [inch]7/8 in
Hoge waarde van spanningsbereik bij 50 Hz [V]457 V
Hoge waarde van spanningsbereik bij 60 Hz [V]506 V
Hoogte afvoeraansluiting [mm]524 mm
Hoogte vanaf bodemplaat [mm]543 mm
Hoogte zuigaansluiting [mm]299 mm
IDVYes
IP protection classIP54 (with cable gland)
Koelmiddel(en)R410A
Kenmerkend
Waarde
Koppel aarde [Nm]2.00 N-m
Koppel glas [Nm]50 N-m
Koppel vermogen [Nm]3.00 N-m
Lage waarde van nominale spanning bij 50 Hz [V]380 V
Lage waarde van nominale spanning bij 60 Hz [V]460 V
Lage waarde van spanningsbereik bij 50 Hz [V]342 V
Lage waarde van spanningsbereik bij 60 Hz [V]414 V
Lekkageclassificatie460 V
Lengte [mm]230.0 mm
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSH184-4HL-INDUST
Model numberDSH184A4HLD
Network power supply [V/Ph/Hz]380-415/3/50 460/3/60
Oil level switchNone
Olievereffening1-3/4'' Rotolock
OmschrijvingDSH184-4
Product lineCommercial Compressors
ProductgroepHermetic compressors
ProductnaamScroll compressor DSH
Productnaam SCIP-dossierCSHD092-183/DSF090-200/DSH090-184/SH090-184/SJ161/WSH090-184
ProducttypeDSH184
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
Referentienummer8560178
Rotatiesnelheid bij 50 Hz [tpm]2900 rpm
Rotatiesnelheid bij 60 Hz [tpm]3500 rpm
SCIP-dossiernr.bff3e2c3-5aad-40f0-b874-7eee67aaf788
SEC-waarde– gemiddeld klimaat415 V
SegmentgebruikAir conditioning
StroomaansluitingenScrew 4.8 mm
Totale hoogte [mm]558.0 mm
VerpakkingIndustrial pack
Verpakkingshoeveelheid8
Voldoet aan China RoHSYes with exemptions
Zuigaansluiting pijpafmeting [inch]1-3/8 in

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht76.12 Kilogram
Netto gewicht73.62 Kilogram
Volume0.11 Cubic meter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702424540111
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm