Danfoss logo
DSH090 DSF090 DSF100 (NRVI) - 8560176

Scroll compressor, DSF100A4ALB

120H1638

Refrigerants: R32, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 400/3/50 460/3/60, Packing format: Industrial pack
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
Afmetingzuigaansluiting [inch]1-1/8 in
Amerikaanse EPA-labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Batterijen inbegrepenNo
BenodigdhedenScroll compressor
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
Breedte [mm]230.00 mm
CapaciteitsregelingFixed speed
CE-keurmerkYes
China RoHS exemption clause7.17.38.18.3.1
Cilinderinhoud [cm3]88.40 cm³
Compressor voedingsspanning [V]400/3/50 460/3/60
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
FamilieDSF
Fase3
Fitting standardODF
Frequentie [Hz]50/60
Gauge port HPNone
Glass mountingThreaded
GoedkeuringCEULUKCA
Grootte persaansluitingspijp [inch]7/8 in
Hoge waarde van spanningsbereik bij 50 Hz [V]440 V
Hoge waarde van spanningsbereik bij 60 Hz [V]506 V
Hoge zijde TS max.150.0 °C
Hoge zijde TS min.-35.0 °C
Hoogte afvoeraansluiting [mm]451 mm
Hoogte vanaf bodemplaat [mm]470 mm
Hoogte zuigaansluiting [mm]235 mm
IDVYes
IP protection classIP54 (with cable gland)
KleurBlue
Koelmiddel(en)R32
Koppel aarde [Nm]2.00 N-m
Koppel glas [Nm]50 N-m
Koppel vermogen [Nm]3.00 N-m
Lage waarde van nominale spanning bij 50 Hz [V]400 V
Lage waarde van nominale spanning bij 60 Hz [V]460 V
Lage waarde van spanningsbereik bij 50 Hz [V]360 V
Lage waarde van spanningsbereik bij 60 Hz [V]414 V
Lage zijde TS max.53.0 °C
Kenmerkend
Waarde
Lage zijde TS min.-35.0 °C
Lekkageclassificatie460 V
Lengte [mm]230.0 mm
LRA98 A
LRA LST 60 Hz [A]8.00 kg
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSF100-4AL-INDUST
Max pressure (PS) - high side48.70 bar
Max pressure (PS) - low side32.70 bar
Maximale werkstroom [MOC]19 A
MCC25 A
Model numberDSF100A4ALB
MotorbeveiligingInternal overload protector
Network power supply [V/Ph/Hz]380-415/3/50 460/3/60
Oil level switchNone
Oil typePOE
Oliereferentie185SL
Olievereffening1-3/4"Rotolock
Olievulling [l]3.00 L
OmschrijvingDSF100-4
Product lineCommercial Compressors
ProductgroepHermetic compressors
ProductnaamScroll compressor DSF
Productnaam SCIP-dossierCSHD092-183/DSF090-200/DSH090-184/SH090-184/SJ161/WSH090-184
ProducttypeDSF100
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
Referentienummer8560176
RLA17.9 A
Rotatiesnelheid bij 50 Hz [tpm]2900 rpm
Rotatiesnelheid bij 60 Hz [tpm]3500 rpm
SCIP-dossiernr.bff3e2c3-5aad-40f0-b874-7eee67aaf788
SEC-waarde– gemiddeld klimaat400 V
SegmentgebruikAir conditioning
StroomaansluitingenScrew 4.8 mm
Test HP [bar] [max.]53.6 bar
Test LP [bar] [max.]36.7 bar
Testdif. [bar] [max.]37 bar
Totale hoogte [mm]485.0 mm
UL-certificeringYes
VerpakkingIndustrial pack
Verpakkingshoeveelheid8
Verzonden bevestigingMounting kit with grommets, bolts, nuts, sleeves and washers
Verzonden instructiesInstallation instructions
Verzonden olieInitial oil charge
Viscositeit [cP]40.0 cP
VloeistofinjectieNo
Voldoet aan China RoHSYes with exemptions
Volume hoge zijde0.7 L
Volume lage zijde11.7 L
Wikkelweerstand voor driefasige compressoren met identieke wikkelingen [ohm]1,47 Ohm
Zuigaansluiting pijpafmeting [inch]1-1/8 in

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht61.75 Kilogram
Netto gewicht58 Kilogram
Volume0.1 Cubic meter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702424230890
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm