Danfoss logo
DSH090 DSF090 DSF100 (NRVI) - 8560176

Scroll compressor, DSH090A3ALB

120H1508

Refrigerants: R410A, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 208-230/3/60, Packing format: Industrial pack
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.
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
Afmetingzuigaansluiting [inch]1-1/8 in
Amerikaanse EPA-labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Batterijen inbegrepenNo
BenodigdhedenScroll compressor
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
Breedte [mm]230.00 mm
CapaciteitsregelingFixed speed
CE-keurmerkYes
China RoHS exemption clause7.17.38.18.3.1
Cilinderinhoud [cm3]88.40 cm³
Compressor voedingsspanning [V]208-230/3/60
ConfiguratiecodeSingle
CoolselectorFilterDiscontinued models
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
Hoge waarde van spanningsbereik bij 60 Hz [V]253 V
Hoge zijde TS max.150.0 °C
Hoge zijde TS min.-35.0 °C
Hoogte afvoeraansluiting [mm]451 mm
Hoogte vanaf bodemplaat [mm]470 mm
Hoogte zuigaansluiting [mm]235 mm
IDVYes
IP protection classIP54 (with cable gland)
KleurBlue
Koelmiddel(en)R410A
Koppel aarde [Nm]2.00 N-m
Koppel glas [Nm]50 N-m
Koppel vermogen [Nm]3.00 N-m
Lage waarde van nominale spanning bij 60 Hz [V]208 V
Lage waarde van spanningsbereik bij 60 Hz [V]187 V
Kenmerkend
Waarde
Lage zijde TS max.55.0 °C
Lage zijde TS min.-35.0 °C
Lekkageclassificatie230 V
Lengte [mm]230.0 mm
LRA203 A
LRA LST 60 Hz [A]8.00 kg
Manifold enabledNo
Material DescriptionDel-DSH090-3AL-INDUST
Max pressure (PS) - high side48.70 bar
Max pressure (PS) - low side33.30 bar
Maximale werkstroom [MOC]38 A
MCC43 A
Model numberDSH090A3ALB
MotorbeveiligingInternal overload protector
Network power supply [V/Ph/Hz]208-230/3/60
Oil level switchNone
Oil typePOE
Oliereferentie160SZ
Olievereffening1-3/4"Rotolock
Olievulling [l]3.00 L
OmschrijvingDSH090-3 (Old)
Product lineCommercial Compressors
ProductgroepHermetic compressors
ProductnaamScroll compressor DSH
Productnaam SCIP-dossierCSHD092-183/DSF090-200/DSH090-184/SH090-184/SJ161/WSH090-184
ProducttypeDSH090
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
Referentienummer8560176
RLA30.7 A
Rotatiesnelheid bij 60 Hz [tpm]3500 rpm
SCIP-dossiernr.bff3e2c3-5aad-40f0-b874-7eee67aaf788
SegmentgebruikAir conditioning
StroomaansluitingenScrew 4.8 mm
Test HP [bar] [max.]48.7 bar
Test LP [bar] [max.]33.3 bar
Testdif. [bar] [max.]37 bar
Totale hoogte [mm]485.0 mm
UL-certificeringYes
VerpakkingIndustrial pack
Verpakkingshoeveelheid8
Viscositeit [cP]32.0 cP
Voldoet aan China RoHSYes with exemptions
Volume hoge zijde0.7 L
Volume lage zijde11.7 L
Wikkelweerstand voor driefasige compressoren met identieke wikkelingen [ohm]0.39 Ohm
Zuigaansluiting pijpafmeting [inch]1-1/8 in

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht61.91 Kilogram
Netto gewicht59.41 Kilogram
Volume0.1 Cubic meter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702424067922
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm